??
CAD model selection
K0709.20351
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0709 - Quick-fit couplings with radial offset compensation
Bill of material
K0709.20351
BESTKIPP
Order No.
K0709.20351
AUSF
version
Außengewinde
D
thread
M 20 x 1,5 mm
D1
diameter
44.0 mm
L
~ length
93.5 mm
L1
thread length
29.0 mm
L2
Length
35 mm
L3
Length
23.5 mm
L4
Length
45.5 mm
SW
width across flats
41 mm
SW1
width across flats
30 mm
RV
radial offset compensation X max.
1.0 mm
ZZD
permissible tensile and pressure load max.
30.0 kN
GEW
Approx. weight
0.5751 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176359
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions